TIDA-03042

适用于可穿戴应用的小型 I2C 控制单节电池充电器参考设计

TIDA-03042

设计文件

概述

此单节电池充电器参考设计适用于设计空间非常有限的可穿戴应用。TIDA-03042 通过 I2C 控制与主机控制器配合工作,支持 5V、9V 或 12V 输入适配器,并且充电电流高达 1.5A。实际的充电器设计仅需要 1.7cm² 的空间,从而可以在尽可能减小元件总数和板尺寸的情况下实现高充电效率。

特性
  • 高达 1.5A 的单节电池充电器
  • 在 0.5A 和 1.5A 时的充电效率为 92%
  • 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
  • 3.9V 至 14V 的高输入电压工作范围
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCW5.PDF (1310 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQG4.PDF (241 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQG5.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQG6.PDF (53 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQG8.ZIP (1986 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDB2.ZIP (149 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQG7.PDF (129 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25898具有电源路径、采用 MaxchargeTM 技术且适用于高输入的 I2C 单节 4A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Tiny Single-Cell Charger Reference Design for Wearable Applications 2017年 3月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频