TIDA-050072

基于 GaN 的 65W USB PD3.0 USB-C 适配器参考设计

TIDA-050072

设计文件

概述

此参考设计是一款 65W USB PD3.0 适配器,适用于多种充电应用,包括手机、笔记本电脑和平板电脑。此设计通过将 LMG3624 集成式 GaN FET 与电流检测仿真配合使用,实现了高效率和高功率密度。准谐振反激实现了高效率,在简单性和低开关损耗之间取得了平衡。

特性
  • 紧凑型适配器设计实现 25.29W/in³ 的功率密度
  • 在 90Vac 输入且满载情况下效率为 92.83%
  • 在 115Vac 输入且满载情况下效率为 94.09%
  • 在 230Vac 输入且满载情况下效率为 94.32%
  • 通过集成式无损电流检测减少 160mW 损耗
  • 115VAC 时待机功耗为 30mW
输出电压选项 TIDA-050072.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3.25
输出功率 (W) 65
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBJ2.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC71.PDF (262 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC70.PDF (161 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC73.ZIP (1717 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGJ6.ZIP (930 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC72.PDF (1215 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC69.PDF (613 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3624具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 700V 155mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 GaN 的 65W USB PD 3.0 USB Type-C® 适配器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频