TIDA-050077
采用可堆叠电子保险丝的 4kW、12V 输入电源路径保护参考设计
TIDA-050077
概述
该参考设计展示了适用于数据中心服务器的 12V、4kW 输入电源路径保护系统,其中使用了六个并联的 TPS25985 电子保险丝器件。TPS25985x 是一款封装集成的紧凑型可并联高电流电路保护和电源管理器件。该参考设计的主要目标是展示当两个器件位于同一区域(一个在 PCB 的顶部、另一个在 PCB 的底部)时 TPS25985 电子保险丝的热性能。在此配置中,四个器件位于顶层,另两个器件位于底层,与顶层的第二个和第三个器件直接对齐。
特性
- 能够在 55°C 的环境温度下承载 350ARMS 电流,而无需任何外部空气流量
- 220A 至 330A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
- 启动下电上电和快速输出放电的选项
- 使用板载金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)、栅极驱动电路和负载电阻器,施加自定义负载瞬态的选项
- 使用板载 MOSFET、栅极驱动电路和五个 1mΩ 并联电阻器执行输出热短路的选项
- 使用板载模拟温度传感器监测不同位置的 PCB 温度
| 输出电压选项 | TIDA-050077.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 10.8 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 300 |
| 输出功率 (W) | 3600 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。