TIDA-060013
I2C 范围扩展参考设计:I2C 至 CAN
TIDA-060013
概述
此参考设计侧重于使用 CAN 收发器,通过传输电缆将 I2C 范围从板载扩展到非板载,然后将信号转换回 I2C。由于 CAN 收发器具有差分信令,此方法有助于提高信号完整性。与单纯依赖 I²C 缓冲器延长 I²C 线路相比,差分信号可有效降低 EMI 抑制、减少功耗、降低电路板之间不同接地电位的影响,并支持使用端接。
特性
- 双向通信
- I/O 电压范围支持 3.3V 至 5V
- 支持 100kHz I2C 频率
- 总线故障保护:±-58V(非 H 型号)和 ±-70V(H 型号)
- 热关断保护
- 支持高达 +/-30V 的共模转换而不出现功能丧失问题,允许在使用不同接地基准的系统之间进行通信
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | I2C范范围围扩扩展展参参考考设设计计::带带有有CAN的的I2C | 英语版 | 2019-1-30 |