TIDA-060029

LCR 表模拟前端参考设计

TIDA-060029

设计文件

概述

此参考设计 TIDA-060029 展示了采用自主平衡阻抗测量方法且适用于 LCR 表应用的模拟信号链解决方案。

特性
  • 测量阻抗值为 1Ω 至 10MΩ 的各种组件(L、C、R)
  • 工作频率高达 100kHz
  • 在频率为 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz 时进行测试
  • 阻抗精度为 0.1%
  • 信号链可实现稳定运行
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU794B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM637.PDF (412 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM636.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM639.ZIP (888 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV8.ZIP (602 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM638.PDF (733 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM635.PDF (264 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

BUF634A210MHz、250mA 高速缓冲器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2810双通道、高性能、27V、105MHz、RRIO FET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 LCR 仪表模拟前端参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频