TIDA-080000

搭载 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的 1080p 移动显示器参考设计

TIDA-080000

设计文件

概述

此参考设计使开发人员能够快速实现小型 1080p 显示子系统。它采用 TI DLP® Pico™ 产品 0.33 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3310 评估模块 (EVM) 中实施。该设计适用于各种应用,包括移动智能电视、移动投影仪、数字标牌等等。该设计包含 DLP3310 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3437 显示控制器,以及 DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器。

特性
  • 1920 x 1080 分辨率
  • 整体外形小巧(5.5 x 5.2 x 2.6 英寸)
  • 亮度 300 RGB 流明(6A RGB LED)
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 1080p (DLP3310) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
  • 用于 DLPDLCR3310EVM 布局
  • 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动
  • 可通过 PC 软件 GUI 来自定义显示配置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU569.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX39.PDF (1785 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX36.ZIP (189 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX37.ZIP (13061 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEV8.ZIP (7922 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXD9.ZIP (4949 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX38.ZIP (750 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

便携式和消费类 DMD

DLP33100.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA3000适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3437适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计 PDF | HTML 英语版 2018-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频