TIDA-080001

便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计

TIDA-080001

设计文件

概述

该 3D 扫描参考设计使用结构光三角测量技术(其中使用 DLP® 技术在物体上投射高度灵活的图案),从而加快便携式 3D 扫描仪和机器视觉应用的开发。该设计使用 DLP® Pico™ 0.2 英寸 TRP WVGA DMD (DLP2010) 以及 DLPC3470 显示和光控制器。DLP2010 的紧凑物理尺寸非常适用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。该参考设计提供了光源引擎设计示例,其中囊括了电子和光学器件,以及用于生成不同光图形集的软件,供 3D 扫描设计使用。该电子设计也可与 DLP2010NIR DMD 配合使用,DLP2010NIR DMD 适用于可适应 700nm 至 2500nm 波长的 NIR 光源。借助通过 DLP 技术实现的高速、可编程图形,设计人员可以实现具有微米级分辨率的高速 3D 图像重建,这在 3D 摄像头、人脸识别、3D 牙科扫描仪、机器人视觉和工厂自动化等广泛应用中非常有用。

特性
  • 采用 DLPC3470 显示和光控制器以及完全集成的 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器
  • 电子设计支持 DLP2010 和 DLP2010NIR — 可见光和 NIR 波长
  • DLP2010、DLP2010NIR — 854 × 480 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局,具有灵活精确的光控制功能
  • 用于 DLP2010EVM-LC 布局
  • 具有用于摄像头控制的灵活触发器,能够显示单色和 RGB 图形
  • 包括可用于大批量生产的光学引擎,带可编程 LED 驱动器(0 至 650mA)
  • 提供用于将任意类型的图形发送到光源引擎的 PC 软件 GUI
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU544.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX06.PDF (213 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX07.ZIP (312 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX05.ZIP (6214 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEV1A.ZIP (5377 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX04A.ZIP (585 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPC3470适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA2005适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于便携式的小型结构光图发生器参考设计 英语版 2018-9-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持