TIDEP-0096

适用于 Linux® 变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计

TIDEP-0096

设计文件

概述

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备实现了高可靠性、低延迟网络通信解决方案。它支持 IEC 62439 标准中的高可用性无缝冗余 (HSR) 规范。此解决方案是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可在无需额外元件的情况下灵活高效地添加 IEC 61850 支持等功能。此解决方案基于 Linux 高级操作系统,可能还适用于需要最低延迟的以太网可靠性的其他市场,如工厂自动化、运输。

特性
  • 符合有关 HSR 以太网通信的 IEC 62439-3 第 5 条规范
  • 基于 VLAN ID、多播和广播支持以及和内置风暴预防机制的流量过滤
  • 发生网络故障时的零恢复时间
  • 双端口全双工 100Mbps 以太网
  • 完全可编程的解决方案基于 Linux 高级操作系统,提供了集成其他应用的平台
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU350A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM5718Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5716Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-4-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频