TIDEP-01017
TIDEP-01017
TIDEP-01017
概述
此参考设计为级联成像雷达系统奠定了处理基础。级联雷达设备可支持前端远距离 (LRR) 波束形成应用以及角级联和侧级联雷达和传感器融合系统。此参考设计为有资质的开发人员提供了设计材料,供开发人员创建用于开发和测试 ADAS 应用的有效软件评估平台。该设计将有助于缩短基础平台的开发时间,并为多个汽车雷达前端和天线子系统提供支持。
级联开发套件具有两个主要用例:
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW 应用,请查看 TIDEP-01017 设计指南。
特性
- 与 SVTronics AWRx 兼容的级联成像雷达天线参考设计
- 4 个 Lattice CrossLink™ FPGA 接口(每个 AWRx 具有 1 个接口)
- 具有 4 个雷达处理 SIMD 加速器的高性能 TDA2x 器件(每个 AWRx 具有 1 个 EVE)
- 以太网和 PCIe 连接,分别用于控制和数据
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA9539-Q1 — 具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 16 位 1.65 至 3.6V I2C/SMBus I/O 扩展器
数据表: PDF | HTML多通道 IC (PMIC)
TPS659039-Q1 — 具有 7 个降压转换器和 6 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于 Jacinto™ ADAS 处理器的多传感器平台参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 22日 | |
设计指南 | 使用 Jacinto™ ADAS 处理器的级联成像雷达捕获参考设计 | 英语版 | 2019年 7月 5日 |