TIDM-BANKCARDREADER

手机银行卡读卡器

TIDM-BANKCARDREADER

设计文件

概述

该解决方案基于 MSP430G2432 微控制器,实现了一款用于智能手机的磁条卡读卡器。该读卡器用于按照 ISO7811 标准读取银行卡内容,并将卡信息(如卡号、有效期等)发送回移动主机。

特性
  • 超低功耗:平均 1uA 待机,读取时 <2mA(信息可保存多年)
  • 低成本设计,采用 MSP430 Value Line MCU、单通道运算放大器及少量无源元件
  • 外形小巧
  • 易于集成到完整系统中
  • 提供 Android 测试工具应用程序
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR749.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR748.PDF (66 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC472.ZIP (293 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA348单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2432具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Mobile Phone Bank Card Reader Application Report 2014-6-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频