TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

无电池近场通信 (NFC) 键盘

TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

设计文件

概述

此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了一款无电池键盘。该解决方案的核心是 TI 的动态 NFC 标签,可由主机微控制器进行读写。支持 NFC 的手机可以快速发现并识别此键盘,然后在键盘与应用程序之间建立连接。本设计为无电池系统(即无需电池即可运行),使客户能够打造出尺寸更优(如薄型键盘)、重量更轻(如更易携带)的产品。

特性
  • 无电池解决方案
  • 标准 PC/AT 键盘字符集
  • 输入能力超过 400 字符/分钟
  • 超低功耗 MSP MCU 和 RF430CL330 标签的总功耗约为 20mW
  • 用于能量采集的低成本 PCB 线圈天线
  • 提供 Android 测试工具和 InputMethod 应用程序
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR747.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR746.PDF (72 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC471.ZIP (671 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430FR5739具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Batteryless Near Field Communication (NFC) Keyboard User's Guide 2014-6-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频