TIDM-ENERGY-WATCHDOG
适用于智能楼宇的单相电力分电表
TIDM-ENERGY-WATCHDOG
概述
能源监视器设计作为一套完善工具,用于测量和显示智慧建筑内各负载(如主要家电)的能耗。借助这一工具,工程师可快速评估 TI 为低成本电能计量应用提供的解决方案。该参考设计配备硬件和软件设计文件,可加快工程师的开发进程。能源监视器设计还可进行扩展与 TI 的 ZigBee 和 Wifi 参考设计结合,将无线通信功能添加到终端产品中。
特性
- 单相电能计量系统
- 通过板载显示屏来显示输入交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素和能耗 (kWh)
- 支持 110V-240V 输入电压范围
- 用于调节 LCD 显示屏和时间设置的简单按钮
- 提供 TI 通信模块接口,适合于 ZigBee (CC2538EM-RD)、Wifi (CC3000EM-RD) 和面向无线 M-Bus 的低于 1GHz 射频。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TIDM-ENERGY-WATCHDOG Single-Phase Sub-Meter for Smart Buildings User's Guide (Rev. A) | 2014年 1月 24日 | |||
* | 测试报告 | Single Phase Electricity Sub-Meter for Smart Buildings Test Data | 2014年 1月 23日 |