TIDM-LOWEND-IHD

带无线射频通信功能的基于分段式 LCD 的低端家用显示器

TIDM-LOWEND-IHD

设计文件

概述

家用能源显示设备 (IHD) 允许公共事业客户实时跟踪其能源使用信息,例如总能耗、价格和千瓦时。显示器通常使用低功耗射频通信技术与公共事业仪表和启用的其他设备通信。在入口线 IHD 中,基于分段 LCD 的解决方案往往就足够了。它通常由电池供电,需要一定的智能以处理各种消息和连接。TI 低端 IHD 采用完整设计,配合低功耗 MSP430 微控制器使用。此微控制器具有集成式驱动器,因此可以非常经济地驱动 LCD 分段显示器,并提供多种超低功耗模式以优化电池寿命时间。MSP430 还提供标准串行端口(SPI、RS232),可与 TI 的低功耗射频解决方案连接以满足低于 1GHz 至 2.4GHz ZigBee 的最流行的标准。硬件和软件包可以让开发人员非常快地着手工作,并具有一个已针对成本进行优化的简单 IHD,可以快速与其他智能设备交互。

特性
  • MSP430 电池寿命长,功耗极低
  • 易于与通信模块(UART 或 SPI)连接
  • 段式 LCD
  • 支持低功耗射频(低于 1GHz 和 2.4GHz ZigBee)实施
  • 调试接口(JTAG 和串行)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU203A.PDF (14124 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR379.ZIP (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC258.ZIP (1185 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR380.PDF (134 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2538具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FG4616具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FG4617具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FG4618具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FG4619具有 120KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Segment LCD-Based Low-End In-Home Display With Wireless RF Design Guide (Rev. A) 2014-2-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频