TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

适用于采用扫描接口 (Scan I/F) 的 LC 传感器的水表参考设计

TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

设计文件

概述

在电池供电的水表中,数年内的电池寿命是关键。其中的挑战之一在于,在尽可能消耗少量电量的同时持续测量水流量信息。集成在超低功耗 MSP430 微控制器上的扫描接口 (Scan I/F) 感应外设使这一问题得到解决。在水表设计中,耦合在 LC 旋转检测传感器上的扫描接口持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗的睡眠模式。此参考设计演示了如何使用扫描接口实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。

特性
  • 支持采用 2 个 LC 传感器检测旋转运动(包括旋转方向)
  • 具备可与外部硬件解决方案媲美的超低功耗
  • 提供用于设置扫描接口的示例源代码
  • 校准示例
  • 方便安装与 MSP-TS430PM64 目标板对应的子传感器板
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR369.ZIP (24 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC253.ZIP (103 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR370.PDF (121 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430FW427适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、32KB 闪存、1KB SRAM

数据表: PDF
感应 MCU

MSP430FW428适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、48KB 闪存、2KB SRAM

数据表: PDF
感应 MCU

MSP430FW429适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、60KB 闪存、2KB SRAM

数据表: PDF

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频