TIPD175
±1A 单电源低侧电流感应解决方案参考设计
TIPD175
概述
这种单电源低侧双向电流传感解决方案能够准确地检测 -1 A 到 1 A 的负载电流。输出的线性范围为 110 mV 至 3.19 V。此设计利用了配置为差动放大器和基准电压缓冲器的 OPA2313。
特性
- ±1A 低侧电流传感解决方案
- 总体不可调整误差小于 1%
- 电源:3.3V
- 输出:110mV 至 3.19V
- 这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与理论及仿真相关的测量数据
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014-12-8 |