TIPD178

窗口比较器参考设计

TIPD178

设计文件

概述

此窗口比较器参考设计采用 TLV1702,由 5V 单电源供电。  由于 TLV1702 的集电极开路输出,输出可上拉至高达 36V。  三个电阻用于设置窗口电压。

特性
  • 输入:0V-5V
  • 输出:0V-10V(最大值 36V)
  • 电压窗口:1.66V 至 3.33V
  • 电源:5V
  • 此设计产生的总未调整误差低于 0.2%
  • 此参考设计包括原理、误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与仿真相关的测量数据。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRJT7.PDF (206 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBO6.ZIP (975 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJT6.PDF (290 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV1702双路高电压低功耗比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Window Comparator Design Guide 2015-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持