TIPD192

高精确度、快速稳定、±10V 模拟电压输出参考设计

TIPD192

设计文件

概述

此电路执行产生 ±10V 电压输出的功能,兼具高精度和更新速率快的特点。这一效果通过结合 16 位非缓冲 R-2R DAC (DAC8832) 的快速趋稳时间和精度,与两个输出放大器级 (OPA2192) 的低输入偏移电压和快速转换率来实现。该电路提供模拟输出电压,既可用于精确调节反馈电路,也可驱动非板载元件。

特性
  • ±10V 输出范围
  • 小于 0.1% 的 TUE FSR
  • 输出在小于 5µs 的时间内稳定至 ±2 LSB
  • 小于 0.5 LSB 的闪烁噪声
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU974.PDF (2942 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPX1.PDF (103 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPX0.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPX3.ZIP (340 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD69.ZIP (307 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPX2.PDF (530 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPW9.PDF (257 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC883216 位、超低功耗、电压输出数模转换器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4192E-Trim™ 系列、低噪声、低静态电流、36V RRI/O 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design 2015-5-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频