TLV320AIC3XSW-LINUX

适用于 TLV320AIC3X 的 Linux 驱动程序

TLV320AIC3XSW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC3x 系列的低功耗立体声编解码器,通过 I2C 总线和接口与 Linux 便携式设备动态音频电源管理 (DAPM) 系统进行通信。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/tlv320aic3x.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic3x.txt
  3. sound/soc/codecs/tlv320aic3x.h
  4. include/sound/tlv320aic3x.h
源文件 sound/soc/codecs/tlv320aic3x.c
Linux 器件树文档 Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic3x.txt
其他文件 sound/soc/codecs/tlv320aic3x.h
include/sound/tlv320aic3x.h

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SND_SOC_TLV320AIC3X [=y] Type : tristate Prompt: Texas Instruments TLV320AIC3x CODECs Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:840 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] Selected by: SND_DAVINCI_SOC_GENERIC_EVM [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] || SND_OMAP_SOC_N810 [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_OMAP_SOC [=y] && MACH_NOKIA_N810 [=y] && I2C [=y] && OMAP_MUX [=y] || SND_OMAP_SOC_RX51 [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_OMAP_SOC [=y] && ARM [=y] && I2C [=y] && GPIOLIB [=y] || SND_SOC_SAMSUNG_SIMTEC_HERMES [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_SOC_SAMSUNG [=y] && ARCH_S3C24XX [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y] 

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或 2.联系您的 TI 代表。

 

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持