TLV62065EVM-719
采用 2x2 SON 封装的 TLV62065 3MHz、2A 降压转换器的评估模块
TLV62065EVM-719
概述
TLV62065EVM-719 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TLV62065 2.0A 降压转换器的性能。本用户指南文档包含原理图、印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TLV62065EVM 以及术语“评估模块”均代表 TLV62065EVM-719。
特性
- 输入电压范围:2.9V 至 5.5V
- 可调节输出电压:0.8V 至输入电压
- 高达 2.0A 的输出电流
- 省电模式/3MHz 固定频率 PWM 模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV62065EVM-719 User's Guide | 2010-12-1 | |||
| 证书 | TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |