TLV62084EVM-828

TLV62084 评估模块(6V 输入、2A 输出、降压转换器)

TLV62084EVM-828

立即订购

概述

TLV62084EVM-828 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62084 的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62084 采用小型 2.0 x 2.0mm² SON 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 2A 输出电流
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 输出放电功能
  • 电源正常输出
DC/DC converters
TLV62084 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62084EVM-828 — 针对 TLV62084 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV62084EVM-828 针对 TLV62084 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62084AEVM-828 Evaluation Module 2016-9-28
证书 TLV62084EVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频