TLV62130EVM-505

TLV62130EVM-505 评估模块

TLV62130EVM-505

立即订购

概述

TLV62130 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62130 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。DCS Control 拓扑可提供快速瞬态响应和高轻负载效率。此解决方案具有低 IQ,适用于电池供电型应用。

特性
  • 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 电压轨
  • DCS Control 拓扑可提供快速瞬态响应和高轻负载效率
  • 19μA 的低 IQ 有助于延长锂离子电池或其他电池的寿命
  • 2.5MHz 的高开关频率支持使用小型电感器
  • 使能引脚可提供电源时序控制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV62130EVM-505 TLV62130EVM-505 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021-11-8
证书 TLV62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持