TLV70018EVM-503
TLV70018EVM-503 评估模块
TLV70018EVM-503
概述
TLV70018EVM-503 可简化对采用 DCK (2.0 x 2.1mm SC70-5) 封装的 TLV70018 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。
特性
- 低成本
- 借助 0.1µF 陶瓷输出电容实现稳定
- 低功耗 IQ = 29µA
- 2% 准确度
- 低输出噪声,55mVRMS(无需旁路电容器)
- 低 PSRR,在 1kHz 时为 80dB
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TLV70018EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TLV700xxEVM-503 | 2009年 10月 30日 |