TLV70433DBVEVM-712
TLV70433 150mA 超低 IQ、高输入电压低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TLV70433DBVEVM-712
概述
TLV70433DBVEVM-712 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估采用 DBV (SOT23-5) 封装的 TLV70433 低压降稳压器。
特性
- 宽输入电压范围:2.5V 至 24V
- 低 3.2uA 静态电流
- 接地引脚电流:100mA 输出电流时为 3.4 uA
- 借助任意电容器实现稳定 (> 0.47uF)
- 提供 SOT23-5 和 SOT89 封装
- 工作结温范围:-40℃ 至 +125℃
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV70433DBVEVM-712, TLV70433PKEVM-712 User's Guide | 2011-1-28 | |||
| 证书 | TLV70433DBVEVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |