TLV70728EVM-612

用于 200mA、低 IQ、低压降稳压器的 TLV70728EVM-612 评估模块

TLV70728EVM-612

立即订购

概述

TLV70728EVM-612 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估便携式设备的 TLV70728 200mA、低 IQ、低压降稳压器。TLV70728EVM-612 提供单一的 2.8V 稳压输出。

特性
  • 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 280mV
  • 0.5% 典型准确度
  • 35uA 的低 IQ
  • 提供 0.7V 至 3.6V 的固定输出电压
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 70dB
  • 借助 0.47uF 的高效电容实现稳定
  • 过流保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV707 具有使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 TLV742P 200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA 低 Iq 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV70728EVM-612 TLV70728 200mA 低 Iq 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV70728EVM-612 User's Guide 2010-12-21
证书 TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持