TLV73312PEVM-643
TLV73312 低压降 (LDO) 电压稳压器评估模块
TLV73312PEVM-643
概述
TLV73312PEVM-643 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估适用于便携式应用的 TLV73312 300mA、低 IQ、高 PSRR 低压降稳压器。该 EVM 包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
特性
- 典型精度 1%
- 超低压降:300mA 时为 250mV(典型值)
- 低输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 超小型封装:1x1 SO
- 低 Iq:34uA
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV73312PDQN-643 Evaluation Module | 2014-10-2 | |||
| 证书 | TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |