TLV767EVM-014
TLV767 提供可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压 LDO 稳压器评估模块
TLV767EVM-014
概述
TLV767 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TLV767 的运行情况和性能。TLV767 是一款 1A 正压线性稳压器。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
特性
- 支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围
- 支持 0.8V 至 13.6V 的输出电压
- 低静态电流 (IQ):50µA(典型值)
- 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 时为 70dB
- 最小额定电流限制:1.1A
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide | 2018-11-14 |