TMDS570LS31HDK
TMS570LS31x Hercules 开发套件
TMDS570LS31HDK
概述
TMS570LS31x Hercules 开发套件是 Hercules 安全微处理器平台开发入门的理想选择。该套件中包括一个开发板、DC 电源、一根迷你 B 型 USB 电缆,一根以太网电缆以及一张软件安装 DVD,其中包括 Code Composer Studio IDE、HALCoGen、nowFlash、HET IDE、演示软件及代码示例。该开发板包含一个板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,并可与 MCU 的通信接口和所有外设引脚对接。
特性
- 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 通过 JTAG 实现外部高速仿真
- 可访问信号引脚测试点
- LED、温度传感器和光传感器
- CAN 收发器
- 可用于 32 位 ETM Trace 的 MIPI 连接器
- RJ-45 10/100 以太网接口
- TMS570LS3137 Development board
- Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
- Flashlight for light sensor demo
Not Included 12V power supply not included. Required Specs: Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC) Voltage – Output: +12VDC Current – Output (max): 1.5A Polarization: Center Positive Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee) Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
实时电机控制和自动化 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TMDS570LS31HDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TMS570LS31x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. C) | 2018-11-1 | ||||
| 用户指南 | TMS570LS31x/21x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) | 2018-3-1 | ||||
| 功能安全信息 | Foundational Software for Functional Safety | 2015-5-12 |