TMDSEMUPROTRACE
XDS560v2 PRO TRACE 接收器和调试探针
TMDSEMUPROTRACE
概述
重要提示:XDS560v2 PRO TRACE 接收器是一款支持 TI 处理器引脚跟踪的旧产品。对于新器件,建议使用第三方跟踪接收器。
XDS560v2 PRO TRACE 接收器支持与 XDS560v2 System Trace 系列(USB 版本、USB 和以太网版本)相同的功能,并在其大型外部存储器缓冲区中增加了对内核引脚跟踪(指令和数据)的支持。此外部存储器缓冲区适用于部分 TI 器件,可捕获处理器或内核执行的所有指令,以便分析嵌入式系统中难以找到的问题。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。
XDS560v2 PRO TRACE 接收器通过 MIPI HSPT 60 引脚或 TI 60 引脚连接器(带有提供的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps 连接到主机 PC。它还需要在主机 PC 上运行的 Code Composer Studio™ IDE 许可证。
XDS560v2 PRO TRACE 接收器包具有:
- 跟踪采集盒,其中包含处理/存储器/接口单元。
- 目标电缆和跟踪 JTAG 接头,其中包含一个信号缓冲单元。
- 设置指南。
- MIPI HSPT 60 引脚至 TI 60 引脚转换器适配器。
- 12V/5.0A 电源。
- USB 2.0 电缆。
- 以太网 CAT5 电缆。
- 适用于美国 (NEMA 5/15)、欧洲大部分地区 (CEE7/7) 和英国 (BS1363) 的 IEC 60320 C13 电源线。
跟踪特性:
- DSP 内核引脚跟踪适用于 66AK2x、C66x、C645x 和 C647x 器件。
- Arm 核心引脚跟踪 (ETM) 适用于 AM437x、AM64x、66AK2x、RM46x、RM57x、TMDS570LS31x/21x 和 TMS570LC43x 器件。
- 系统引脚跟踪适用于启用了系统跟踪的器件,例如 AM335x、AM437x、66AK2x、C66x、DM81x、AM38x。
- 在特定 Arm 和 DSP 处理器中,内核和系统跟踪可通过 ETB 实现。
- 有关特定器件跟踪功能的更多信息,请参阅其技术参考手册 (TRM)。
您将需要:
- 安装 Code Composer Studio™ v4 至 v12(不支持较新版本)。
- 运行其中一种兼容 JTAG 接头(MIPI HSPT 60 引脚或 TI 60 引脚)的目标板。
您可能需要:
- 用于连接目标板(具有不同 JTAG 接头)的适配器。
配送信息:
- 产品包装盒尺寸:510mm x 310mm x 160mm(20 英寸 x 12 英寸 x 6.0 英寸)。
- 包装产品重量:2.5kg(5.5 lb)。
特性
XDS560v2 是适用于 TI 处理器的 XDS560 系列高性能调试探针(仿真器)最新型号。在整个 XDS 系列中,XDS560v2 速度最快,功能最多,是用于调试 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的全面解决方案。
XDS560v2 是 XDS560 系列中的第一款用于提供系统跟踪 (STM) 功能的调试探针,该跟踪类型通过捕获系统事件(如处理内核、内部总线和外设的状态)来监控整个器件。大多数 XDS560v2 型号还具有 System Pin Trace,这是一种将系统跟踪数据发送到 XDS560v2 内的外部存储器缓冲区 (128MB) 以捕获更多系统事件的模式。系统引脚跟踪数据连接需要额外接线到 JTAG 连接器。
XDS560v2 PRO TRACE 是 XDS560 系列调试探针的第二代产品,该系列具有内核引脚跟踪(指令和数据),这是一种跟踪类型,可捕获内核执行的所有指令并将其发送到 XDS560v2 PRO TRACE 内的外部存储器缓冲区 (1GB)。核心引脚跟踪不会干扰系统的实时行为,并允许捕获更多的指令。核心引脚跟踪数据连接需要额外接线到 JTAG 连接器。
为了适应所有类型的引脚跟踪(指令和系统),所有 XDS560v2 型号都具有标准 60 引脚 MIPI HSPT 连接器,用作与目标的主 JTAG 连接。此外,所有型号也都具有适合 TI 和 ARM 标准 JTAG 接头的模块化目标适配器(提供的适配器因型号而异)。
XDS560v2 支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG) 仿真以及 IEEE1149.7 (cJTAG),并在 +1.2V 至 +4.1V 的 JTAG 接口电平下运行。
紧凑型 JTAG (cJTAG) 是对传统 JTAG 的重大改进,因为其仅使用两个引脚就能支持所有功能,并可用于部分 TI 无线连接微控制器。
所有 XDS560v2 型号均支持 USB2.0 高速 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps,某些型号还同时支持这两者。此外,有些型号还支持 PoE(以太网供电)以提高灵活性。
XDS560v2 System Trace 单元与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能(仅限特定器件)。
其他 XDS 产品:
XDS110
XDS200
带 USB 的 XDS560v2 System Trace
带 USB 和以太网的 XDS560v2 System Trace
工业毫米波雷达传感器
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TMDSEMUPROTRACE EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |