TMDSRM48HDK

TMDSRM48HDK Hercules 开发套件

TMDSRM48HDK

立即订购

概述

RM48 Hercules 开发套件是 Hercules 安全微处理器平台开发入门的理想选择。开发板包含 RJ45 10/100 以太网、USB-A 主机和 USB-B 设备接口以及板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,可对所有外设引脚进行访问。该套件中包括一个开发板、DC 电源、一根迷你 B 型 USB 电缆,一根以太网电缆以及一张软件安装 DVD,其中包括 Code Composer Studio IDE、HALCoGen、nowFlash、HET IDE、演示软件及代码示例。

特性
  • 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
  • 板载 SCI 到 PC 串行通信
  • 通过 JTAG 实现外部高速仿真
  • 可访问信号引脚测试点
  • LED、温度传感器和光传感器
  • CAN 收发器
  • 可用于 32 位 ETM Trace 的 MIPI 连接器
  • RJ-45 10/100 以太网接口
  • USB-A 主机接口
  • USB-B 器件接口

  • RM48L950 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Ethernet Cable
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included 12V power supply not included. Required Specs: Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC) Voltage – Output: +12VDC Current – Output (max): 1.5A Polarization: Center Positive Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee) Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)

实时电机控制和自动化 MCU
RM48L530 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L540 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L730 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L740 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L940 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L950 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L952 16/32 位 RISC 闪存微控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

TMDSRM48HDK — TMDSRM48HDK Hercules 开发套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSRM48HDK TMDSRM48HDK Hercules 开发套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDSRM48HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 RM48 Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. C) 2018-11-2
用户指南 RM48x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018-3-1
勘误表 RM48x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision D) (Rev. B) 2016-5-31
勘误表 RM48x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision C) (Rev. G) 2016-5-31
功能安全信息 Foundational Software for Functional Safety 2015-5-12

相关设计资源

软件开发

代码示例或演示
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules 安全 MCU 演示
驱动程序或库
HERCULES-DSPLIB Hercules™ 安全 MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP 库 SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI™ 诊断库
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) HALCOGEN HAL 代码生成器工具 HET_IDE 高端定时器 (HET)
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频