TPA2005D1EVM

TPA2005D1 评估模块 (EVM)

TPA2005D1EVM

立即订购

概述

The TPA2005D1 is a 1-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar™ BGA package that requires only three external components. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets, personal digitalassistants (PDAs), and voice recorders.

特性
  • Modulation Scheme Optimized to Operate Without a Filter
  • 1.1 W Into an 8 Ohm Speaker
  • <0.2 % THD+N at 1 W, 1 kHz, Into an 8 Ohm Speaker
  • Only Three External Components:
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Filter
    • 80-dB PSRR and Wide Supply Voltage for Direct Connect to Battery
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Input Capacitors
  • Integrated Depop Circuitry
扬声器放大器
TPA2005D1 关断引脚兼容 1.8V 逻辑电平的 1.4W 单声道、模拟输入 D 类扬声器放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2005D1EVM — TPA2005D1 评估模块 (EVM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPA2005D1EVM - User Guide 2002年 6月 27日
证书 TPA2005D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频