TPA3136AD2EVM
TPA3136AD2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TPA3136AD2EVM
概述
TPA3136AD2EVM 评估模块可以评估 TPA3136AD2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 10W。 此评估模块仅装配了一个 TPA3136AD2 器件。其由电压范围为 4.5V 至 14.4V 的单电源供电。
TPA3136AD2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格实惠的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。 TPA3136AD2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护功能,可完全防止出现故障。
特性
- 支持多路输出配置
- 在 12V 电压下,为 6Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
- 在 13V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
- 宽电压范围:8V 至 14.4V
- 高效 D 级运行
- 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
- 高级调制方案
- 可编程功率限制
- 26dB 固定增益
扬声器、电视和条形音频放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPA3136AD2 Evaluation Module | 2017-7-28 | |||
| 证书 | TPA3136AD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |