TPA3136D2EVM
TPA3136D2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TPA3136D2EVM
概述
TPA3136D2EVM 可实现对 TPA3136D2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 10W。 此评估模块仅装配了 1 个 TPA3136D2 器件。它在 4.5V 至 14.4V 单电源下运行。
TPA3136D2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。 TPA3136D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。
特性
- 支持多路输出配置
- 在 12V 电压下,为 6Ω 桥接负载提供 2 × 10W 功率
- - 在 13V 电压下,为 8Ω 桥接负载提供 2 × 10W 功率
- 宽电压范围:4.5V 至 14.4V
- 高效 D 类运行
- 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
- 高级调制方案
- 可编程功率限制
- 固定增益为 26dB
扬声器放大器
立即订购并开发
评估板
TPA3136D2EVM — TPA3136D2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 5月 26日 | |||
证书 | TPA3136D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
应用手册 | TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) | 2018年 7月 27日 |