TPA6120A2RGYEVM
TPA6120A2RGYEVM QFN 封装立体声耳机放大器评估模块
TPA6120A2RGYEVM
概述
TPA6120A2 是一款超高性能 Hi-Fi 立体声耳机放大器,采用小巧的 QFP 封装,每通道可为 32Ω 扬声器提供 1.5W 的连续 RMS 功率。
特性
- 紧凑的 EVM 布局凸显了解决方案的小尺寸
- 多功能 EVM 设计支持单端或差分输入
- 业内先进的信噪比 (SNR) = 128dB
- 立体声 16Ω 负载下,电压噪声为 0.9uVrms,达到同类最佳水平
专用音频放大器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPA6120A2RGYEVM User's Guide | 2014-7-17 | |||
| 证书 | TPA6120A2RGYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |