TPD3S716-Q1EVM
具有可调电流限制的 TPD3S716-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件评估模块
TPD3S716-Q1EVM
概述
TPD3S716-Q1EVM 包含 4 个 TPD3S716-Q1 器件。一个 TPD3S716-Q1 (U1) 配置有 2 个 USB 2.0 A 类连接器(USB1 和 USB2),用于捕获系统级测试。一个 TPD3S716-Q1 (U2) 配置有 4 个 SMA (S1–S4) 连接器,可使用矢量网络分析器进行 4 端口分析。一个 TPD3S716-Q1 (U3) 配置有测试点,用于将 ESD 冲击至保护引脚。U3 还针对在 ESD 测试期间使用带有示波器的 J3 对钳位波形进行的捕获进行了配置。一个 TPD3S716-Q1 (U4) 针对器件级测试分配了引脚。
特性
- IEC61000-4-2 合规性测试
- 4 端口 s 参数分析
- USB 2.0 吞吐量分析
- ESD 事件过程中的静电放电 (ESD) 钳位波形
- TPD3S716-Q1 Evaluation Module
USB 端口保护 IC
立即订购并开发
评估板
TPD3S716-Q1EVM — 具有可调电流限制的 TPD3S716-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 6月 30日 | |||
数据表 | TPD3S716-Q1 可提供可调电流限制、电池短路保护和其他短路保护的汽车类 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | |
证书 | TPD3S716-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |