TPS1213Q1EVM
TPS1213-Q1 评估模块
TPS1213Q1EVM
概述
TPS1213Q1EVM 可对 TPS1213-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS1213-Q1 器件具有 3.5V 至 40V 的工作电压范围和 1.69A 的主路径栅极驱动强度,可在高电流设计中开关并联的 MOSFET。TPS12130-Q1 具有低功耗模式,能够在消耗 28µA(典型值)的情况下支持常开负载。在低功耗模式下,只有低功耗路径 FET 保持导通状态,而主 FET 则关断以节省 IQ。该器件提供可调节短路保护,以及可配置的自动重试和锁存故障行为。
特性
- 工作电压范围为 3.5V 至 40V
- 15A 至 50A 可调短路保护(使用板载跳线)
- 使用 MOSFET VDS 进行电流检测
- 可编程短路保护延迟
- 故障和活动模式的 LED 状态指示
高侧开关控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS1213-Q1 智能高侧驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
证书 | TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 22日 |