TPS1H000EVM
TPS1H000-Q1 40V、1A、1000mΩ 导通电阻高侧开关评估模块
TPS1H000EVM
概述
TPS1H000-Q1 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS1H000-Q1 单通道高侧开关。TPS1H000EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 1A)向 TPS1H000-Q1 器件施加不同的输入电压(3.4V 至 40V)。在该 EVM 上可监测输出、输入、诊断和开关波形。
特性
- 单通道高侧电源开关,根据 AECQ100-12 进行了测试
- 工作电压为 4V 至 40V,扩展工作电压低至 3.4V
- <500A 的超低待机电流
- 高精度电流感应
- 可编程电流限制功能
高侧开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS1H000-Q1 Evaluation Module (EVM) | PDF | HTML | 2017-7-19 | ||
| 证书 | TPS1H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |