TPS2042BEVM-296

TPS2042B 评估模块

TPS2042BEVM-296

立即订购

概述

The TPS2042BEVM-296 is an evaluation module for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power distribution switches. This EVM operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2042B 低电平有效的双通道、0.5A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2042BEVM-296 — TPS2042B 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS20xxB 限流、配电开关 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 8月 19日
证书 TPS2042BEVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 2012年 6月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频