TPS2051BEVM

TPS2051B 评估模块

TPS2051BEVM

立即订购

概述

TheTPS2051BEVM provides a means for the user to evaluate quickly the functionality and electrical performance of the TPS2051B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. Allpassive components are included on the EVM for device operation. The input pin should be connected to an external supply; the output should be connected to a load.

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2051B 高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2051B-Q1 高电平有效的汽车类 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2051BEVM — TPS2051B 评估模块

登录以订购
$49.00 (USD)
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS20xxB 限流、配电开关 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 8月 19日
证书 TPS2051BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) 2007年 6月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频