TPS2120EVM-042
适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2120 评估模块
TPS2120EVM-042
概述
TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。
特性
- 可调节过压保护
- 可调节优先级电压输入
- 可调节软启动/输入设置时间
- 在输入源之间进行无缝切换
电源多路复用器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019年 1月 15日 | |||
数据表 | 支持无缝切换的 TPS212x 2.8V 至 22V 主电源多路复用器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | 2023年 2月 10日 | ||
证书 | TPS2120EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |