TPS22914CEVM-078
TPS22914C 具有超低 Ron 的单通道负载开关评估模块
TPS22914CEVM-078
概述
TPS22914/15EVM-078 是一个包含 TPS22914/15 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
特性
- 输入电压范围:1.05V 至 5.5V
- 最大 2A 连续电流运行
- 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014-8-27 | |||
| 证书 | TPS22914CEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |