TPS22945EVM-082
TPS22945 评估模块
TPS22945EVM-082
概述
TPS22945EVM-082 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22945 负载开关。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 和时序测量。
特性
- 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
- 可接入 VIN、VOUT、GND、ON 和 OC 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS22945EVM-082 Single Channel Current Limited Load Switch IC | 2014-9-2 | |||
| 证书 | TPS22945EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |