TPS22958EVM

TPS22958 5.5V 14mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22958EVM

立即订购

概述

TPS22958 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.6V 至 5.5V。TPS22958 的两个封装版本(DGK 和 DGN)都可以在 TPS22958EVM 上进行评估。TPS22958DGK 支持高达 4A 的最大连续电流。TPS22958DGN 支持高达 6A 的最大连续电流。

特性
  • 输入电压范围:0.6V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 6A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
  • 可使用外部电容器设置上升时间
负载开关
TPS22958 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22958EVM — TPS22958 5.5V 14mΩ 导通电阻负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22958EVM TPS22958 5.5V 14mΩ 导通电阻负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS22958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS22958/58N User’s Guide 2015-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持