TPS22959EVM-079

TPS22959 评估模块

TPS22959EVM-079

立即订购

概述

TPS22959EVM 是一个包含 TPS22959 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • BIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 15A
  • 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
TPS22959 具有输出放电功能的 5.5V、15A、4.4mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22959EVM-079 — TPS22959 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22959EVM-079 TPS22959 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22959EVM-079 15 A Load Switch IC 2014-7-21
证书 TPS22959EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频