TPS22990NEVM
TPS22990N 5.5V、10A、3.9mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22990NEVM
概述
TPS22990N 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22990N 负载开关。该 TPS22990NEVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 10A)向 TPS22990N 施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 10A
- 可接入 VIN、VOUT、VBIAS、ON 和 PG 引脚
- 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT 或 RON
- 可通过测试点监控电源正常 (PG) 信号
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide | 2016-6-8 | |||
| 证书 | TPS22990NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |