TPS23754EVM-420
用于 TPS23754 的 20-57V 输入电压、5V 输出电压高功率评估模块
TPS23754EVM-420
概述
TPS23754EVM-420 包含适用于 TPS23754 4 级 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23754 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(24V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此同步反激式 EVM 包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。另外还提供有源钳位正向 12V、30W EVM (TPS23754EVM-383)。
特性
- 高效、通用的市场设计
- 自驱动、二次侧同步整流
- 以太网供电 (PoE) 时输出功率为 25W,通过 48V 适配器供电时输出功率为 30W
- 使用 PoE 或外部适配器供电(24V 和 48V)
- 5V 输出电压
MOSFET
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS23754EVM-420 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS23754EVM-420 EVM: Evaluation Module for TPS | 2009-4-17 |