TPS2379EVM-106

用于 TPS2379(符合 IEEE 802.3at 标准)PD 控制器的评估模块

TPS2379EVM-106

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS2379EVM-106 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with External Gate Driver.


In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373

特性
  • IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
  • Gate drive output for external booster FET
  • DC/DC converter enable
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET with 850mA current limit
供电设备
TPS2379 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2379EVM-106 — 用于 TPS2379(符合 IEEE 802.3at 标准)PD 控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS2379EVM-106 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) 2014年 5月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频