TPS24710EVM-003

用于正电压功率限制热插拔控制器的评估模块

TPS24710EVM-003

立即订购

概述

TPS24710EVM-003 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24710 正电压功率限制热插拔控制器。该评估模块是一款采用闭锁模式、具有外部 MOSFET 的 12V、25A 热插拔控制器。

TPS24710EVM-003 还可用于评估 TPS24712 高效率功率限制热插拔控制器。单独订购 TPS24710EVM-003 和 TPS24712 样片器件。移除 U2 处的 TPS24710,然后用 TPS24712 代替。两个器件的不同之处在于状态输出的极性。对于 TPS24712,当为真时状态 LED 呈关闭状态。

特性
  • +2.5V 至 +20V 工作电压
  • 用于 FET 保护的可编程功率限制
  • 可编程故障计时器
  • 用于外部 NFET 的高侧驱动器
  • 开漏电源正常状态输出
  • 10 引脚 MSOP
热插拔控制器
TPS24710 具有功率限制功能的 2.5V 至 18V 热插拔控制器,支持故障输出 TPS24712 具有功率限制功能的 2.5V 至 18V 热插拔控制器,支持软启动
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS24710EVM-003 — 用于正电压功率限制热插拔控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS24710EVM-003 用于正电压功率限制热插拔控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) 2013-9-10
证书 TPS24710EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持