TPS2491EVM-002
TPS2491 评估模块
TPS2491EVM-002
概述
+48V 热插拔电源管理器评估模块 (EVM) 是一个双板评估平台,支持设计人员快速了解和评估 TPS2490 或 TPS2491 的性能。德州仪器 (TI) 的 TPS2490 和 TPS2491 +48V 热插拔电源管理器集成电路 (IC),不仅可确保电路板或模块在 +48V 热插拔环境中的热插拔安全性,还能在发生故障时提供保护。此 IC 具有可编程的电流和功率限制功能、电子断路器、可调节欠压锁定使能输入和电源正常状态指示输出。+48V 热插拔 EVM 是一款基于 PCB 的工具,用于展示 TPS2490 和 TPS2491 IC 在模拟带电插入和移除操作中的性能和运行情况。
TPS2490 和 TPS2491 +48V 热插拔电源管理器 (HSPM) 使用超少的外部组件,即可对 9V 至 80V 正电源提供高度集成的电源控制。这类热插拔控制器可通过外部 N 沟道 MOSFET 器件,安全接入电源为下游负载供电。功率 MOSFET 通常提供电流、电压和功率限制功能,但在安全工作区 (SOA) 曲线以外的条件下工作时会损坏。为确保不超出 SOA 范围,热插拔控制器包含独立可调的电流和功率限制电路。如经过用户定义的时间段后故障依然存在,热插拔电源管理器就会关断功率 MOSFET。根据选择的具体设计,器件会在使能端重新开始循环前一直处于闭锁状态 (TPS2490),或在经过延时时间后自动重启 (TPS2491)。
这类器件可用于插件卡和背板,用于限制浪涌电流、控制负载启动、启用下游直流/直流转换器、隔离故障负载和避免意外关断。
特性
- 提供全面 SOA 保护的可编程功率限制和电流限制
- 宽工作电压范围:+9V 至 +80V
- 锁存 (TPS2490) 和自动 (TPS2491) 工作模式
- 用于外部低 RDS(on) N 沟道 MOSFET 的高侧驱动器
- 用于保护 MOSFET 和避免意外关断的可编程故障计时器
- 用于下游直流/直流转换的开漏电源正常状态输出
- 使能端提供可编程欠压锁定或逻辑控制
- 采用节省空间的小型 10 引脚 MSOP 封装
BOM
Downloadable gerber file
Schematic
Test Procedure
热插拔控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS2491EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS2490, TPS2491, +48 V Hot Swap Power Manager Evaluation Module (Rev. A) | 2007-6-12 |