TPS2493EVM-004
用于 48V 正电压轨的 TPS2493 热插拔控制器评估模块
TPS2493EVM-004
概述
TPS2493EVM-004 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有模拟电流监控器输出的 TPS2493 正高电压功率限制热插拔控制器。TPS2493EVM-004 支持 1VDC 至 48VDC 的输入,并在自动重试模式下提供 48VDC、1A 的最大输出。TPS2493EVM-004 可配置为其他工作电压和电流组合。也可以更改计时电容器、功率限制和其他设置。
特性
- +9V 至 +80V 工作电压
- 用于 FET 保护的可编程功率限制
- 用于负载保护的可编程电流限制
- 可编程故障计时器
- 负载电流指示器输出
- 用于外部 NFET 的高侧驱动器
- 开漏电源正常状态输出
- 使能、UV、OV 输入
- 发生故障后自动尝试重新启动
热插拔控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS2492/3 Hot Swap Controller (Rev. A) | 2011-3-19 | |||
| 证书 | TPS2493EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |