TPS25221DBVEVM-018
适用于可调电流限制 USB 电源开关的 TPS25221 评估模块
TPS25221DBVEVM-018
概述
TPS25221DBVEVM-018 是适用于德州仪器 (TI) 配电开关系列(具有可调电流限制)的评估模块 (EVM)。此 EVM 可在 2.5V 至 5.5V 的电压范围内运行。板载跳线将输出电流限制设置为 1.3A 或 2.6A。测试点可方便地检测所有关键节点电压。
特性
- 可调电流限制
- 电流限制精度高
- 快速过流响应
USB 电源开关和充电端口控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) | 2019-9-23 | |||
| 证书 | TPS25221DBVEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-4-8 |